| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | WAFER |
| Pkg. Code: | DICEW |
| Lead Count (#): | |
| Pkg. Dimensions (mm): | 0.0 x 0.0 x 0.0 |
| Pitch (mm): |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Pkg. Type | WAFER |
| Lead Count (#) | 0 |
| Carrier Type | WFP |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | e3 Sn |
| Temp. Range (°C) | -5 to 95°C |
| Country of Wafer Fabrication | USA |
| Application | 800G, 1.2T and beyond advanced multi-level QAM modulation |
| Channels (#) | 4 |
| Data Rate Max (Gbps) | 140 |
| Function | Linear Driver |
| MOQ | 70 |
| Output Type | Single-ended |
| Output Voltage (V) | 2V |
| Pkg. Dimensions (mm) | 0.0 x 0.0 x 0.0 |
| Price (USD) | $494.109 |
| Qty. per Carrier (#) | 0 |
| Qty. per Reel (#) | 0 |
| Tape & Reel | No |
RRT75472は、低消費電力かつ高性能な 4チャネルリニアドライバICで、メトロおよび長距離用途の 800G、1.2T以上の光集積トランスミッタ小型モジュール(SFF)向けに設計されています。
本デバイスは、ドライバ 4レーンと、DC制御およびモニタリング用のシリアルペリフェラルインタフェース(SPI)回路を単一ダイ上に集積しています。 各チャンネルは 100Ω差動AC結合入力と、バックターミネート付きのシングルエンド出力を備えています。 出力ステージにより、30Ω~50Ω の広い特性インピーダンス範囲を持つ光変調器との外部 AC結合インタフェースが可能です。 リニア出力電圧2.0 Vppは、マルチレベルQAM変調を行うLiNbO₃ 光変調器に適しています。