| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | Module |
| Pkg. Code: | YGZ |
| Lead Count (#): | 130 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 13.0 x 10.0 x 5.60 |
| Pitch (mm): | 1 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | _none |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Longevity | 2034 2月 |
| Pkg. Type | Module |
| Lead Count (#) | 130 |
| Carrier Type | Tray |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | _none |
| Pb Free Category | Pb-Free Ball Terminal (SAC-Q)-e6 |
| Country of Assembly | MALAYSIA, TAIWAN |
| Country of Wafer Fabrication | KOREA |
| Control Type | Digital |
| Current Sharing | No |
| Digital Bus | Yes |
| Input Voltage (Max) (V) | 15 |
| Input Voltage (Min) (V) | 4.75 |
| Length (mm) | 13 |
| MOQ | 147 |
| Output Current (Max) [Rail 1] (A) | 20 |
| Output Voltage (Max) (V) | 3.3 |
| Output Voltage (Min) (V) | 0.45 |
| POR | Yes |
| Parametric Category | Digital-Interface Power Modules |
| Peak Efficiency (%) | 94 |
| Pitch (mm) | 1 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 13.0 x 10.0 x 5.60 |
| Price (USD) | $19.86568 |
| Qualification Level | MSL3 |
| SYNCH Capability | No |
| Switching Frequency Range (Typical) (kHz) | 700 - 700 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Thickness (mm) | 5.6 |
| Width (mm) | 10 |
RRM12120は、コンパクトな10mm × 13mm × 5.9mmの熱特性に優れたBGAパッケージから最大20Aの電流を供給できるPMBus対応のDC/DC降圧電源です。
4.75V~15Vの入力電圧範囲で動作するRRM12120は、0.45Vまで出力電圧を調整可能で、最大94%の効率を実現します。 RRM12120は、ルネサス独自のデジタル合成電流変調方式を実装し、過渡応答、チューニングの容易さ、および全負荷範囲にわたる効率の面で業界をリードする組み合わせを実現しています。 最小限の外付け部品、シンプルな構成、堅牢なフォルト管理、高精度のレギュレーション能力により、高性能レギュレータの実装がかつてないほど容易になりました。
PMBus V1.3互換の標準PMBusインタフェースは、デバイスの構成、シーケンス処理に対応、フォルト管理を容易にし、リアルタイムのフルテレメトリとポイントオブロード・モニタリング、および詳細なフォルトレポートを提供します。 これらの機能はすべて、PowerNavigator™ソフトウェア・ツールから簡単にアクセスできます。
完全にカスタマイズ可能なサイクル単位での電流(ピーク過電流およびピークバレー電流制限)、電圧、および温度保護方式は、システム障害に応答して出力をラッチオフまたはリスタートすることができます。