| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | MODULE |
| Pkg. Code: | MN0006AA |
| Lead Count (#): | 6 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 46.6 x 34.8 x 12.0 |
| Pitch (mm): |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Pkg. Type | MODULE |
| Lead Count (#) | 6 |
| Carrier Type | Tray |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Temp. Range (°C) | -40 to 85°C |
| Function | All-in-One Integrated Sensor Module for IAQ Monitoring |
| Length (mm) | 46.6 |
| MOQ | 400 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 46.6 x 34.8 x 12.0 |
| Price (USD) | $23.8358 |
| Qty. per Carrier (#) | 50 |
| Qty. per Reel (#) | 0 |
| Tape & Reel | No |
| Thickness (mm) | 12 |
| Width (mm) | 34.8 |
| 掲載 | No |
このRRH62000は、粒子状物質(PM1、PM2.5、PM10)、 総揮発性有機化合物(TVOC)、室内空気質指数(IAQ)、推定二酸化炭素濃度(eCO2)、 温度(T)、相対湿度(RH) などの重要な空気質パラメータを測定する統合センサモジュールです。 RRH62000は、デジタル出力インタフェースを備え、各種パラメータを同時に測定することができます。 6ピンコネクタは、簡単に差し込んで使えるインタフェースを提供します。