メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
シングルチャネルNDIR CO2モジュール(温湿度センサ付き)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:MODULE
Pkg. Code:MN0009AA
Lead Count (#):9
Pkg. Dimensions (mm):40.8 x 19.7 x 9.1
Pitch (mm):2.54

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeMODULE
Lead Count (#)9
Carrier TypeTray
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
FunctionSingle-Channel NDIR CO2 Sensor with Humidity and Temperature
Length (mm)40.8
MOQ540
Pitch (mm)2.54
Pkg. Dimensions (mm)40.8 x 19.7 x 9.1
Price (USD)$16.6194
Qty. per Carrier (#)60
Qty. per Reel (#)0
Tape & ReelNo
Thickness (mm)9.1
Width (mm)19.7

説明

このRRH47000は、CO2測定用の高精度センサと、世界クラスの温湿度センサをすべてコンパクトなパッケージに収めたシングルチャネルの非分散型赤外線式(NDIR)CO2モジュールです。 このモジュールは、カリフォルニア州の建物エネルギー効率基準の「タイトル24」、RESET、WELL、ASHRAEなど、さまざまな CO2 規制基準に必要な精度を提供します。