メインコンテンツに移動

特長

  • シングルチャネルNDIRによるCO2 検出
  • 測定範囲:0ppm – 5000ppm
  • 高精度で長期安定性:±75ppm
  • 自動ベースラインキャリブレーション(ABC)
  • オンボード温度および相対湿度センサー
  • 広い動作範囲:0 – 95%RH、-10°C〜+50°C
  • 電源電圧:4.5V〜5.5V
  • I2CおよびUART通信をサポート
  • 長寿命:≥15年

説明

このRRH47000は、CO2測定用の高精度センサと、世界クラスの温湿度センサをすべてコンパクトなパッケージに収めたシングルチャネルの非分散型赤外線式(NDIR)CO2モジュールです。 このモジュールは、カリフォルニア州の建物エネルギー効率基準の「タイトル24」、RESET、WELL、ASHRAEなど、さまざまな CO2 規制基準に必要な精度を提供します。

アプリケーション

  • 家庭用電化製品
  • 空気清浄機
  • 空気質モニタ
  • HVAC
  • 産業オートメーション
  • IoTデバイス

適用されたフィルター