メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
組み込み型人工知能(AI)搭載ファームウエアを内蔵した室内空気質(IAQ)センサモジュールIC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LGA
Pkg. Code:LHW20
Lead Count (#):20
Pkg. Dimensions (mm):4.5 x 4.0 x 0.95
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeLGA
Lead Count (#)20
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Qty. per Reel (#)4000
Qty. per Carrier (#)0
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye4 Au
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
FunctionAir Quality Sensor Module for TVOC
Length (mm)4.5
MOQ4000
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)4.5 x 4.0 x 0.95
Price (USD)$3.306
Reel Size (in)13
Tape & ReelYes
Thickness (mm)0.95
Width (mm)4

説明

RRH46410ガスセンサモジュールは、ルネサスの ZMOD4410ガスセンサにMCUを統合したもので、お客様による迅速な設計と市場投入までの時間の短縮を可能にします。 このセンサは、主として屋内環境において使用されることを想定しており、総揮発性有機化合物(TVOC)の濃度という観点で空気の汚染を検出します。 センサーモジュールには、これまでルネサスからリリースされてきたガスセンサ用のファームウエアが予めMCUにロードされています。 センサ出力は機械学習によってトレーニングされているため、絶対ガス濃度測定においてクラス最高の精度と部品間の高い一貫性が得られます。