メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32Mb 低消費電力SRAM (2M word × 16bit)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:FBGA(48)
Pkg. Code:pkg_11618
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):8 x 8 x 1.2
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)3A991.b.2.a
HTS (US)8542.32.0041
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Access Time (ns)55
Density (Kb)32000
Lead CompliantYes
Lead Count (#)48
Length (mm)8
MOQ1
Memory Capacity (kbit)32000
Memory Density32
Organization2M x 16
Organization (bit)x 16
Organization (kword)2000
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)8 x 8 x 1.2
Pkg. TypeFBGA(48)
Price (USD)$59.2606
RemarksDual Chip Select (CS1#, CS2)
Replacement RemarkChange in generation from 0.15 um to 0.11 um
Supply Voltage (V)2.7 - 3.6
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Thickness (mm)1.2
Width (mm)8

説明

RMWV3216Aシリーズは、2,097,152ワード × 16ビット構成の32MビットスタティックRAMです。Advanced LPSRAM技術を採用し、高密度、高性能、低消費電力を実現しております。したがって、RMWV3216Aシリーズは、バッテリバックアップシステムに最適です。また、RMWV3216Aシリーズは、48ボールファインピッチBGA(FBGA 0.75mmボールピッチ)に収納されており、高密度実装に最適です。