メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 3V 単一電源:2.4V ~ 3.6V
  • アクセス時間:55ns (max.)
  • 消費電流
    -スタンバイ時:1.0µA (typ.)
  • データ入力と出力が共通端子です。
    -スリーステート出力
  • すべての入出力が、TTLコンパチブルです。
  • バッテリバックアップ動作が可能です。

説明

RMWV3216Aシリーズは、2,097,152ワード × 16ビット構成の32MビットスタティックRAMです。Advanced LPSRAM技術を採用し、高密度、高性能、低消費電力を実現しております。したがって、RMWV3216Aシリーズは、バッテリバックアップシステムに最適です。また、RMWV3216Aシリーズは、48ボールファインピッチBGA(FBGA 0.75mmボールピッチ)に収納されており、高密度実装に最適です。

適用されたフィルター