警告メッセージ
セキュアドキュメントにアクセスするには、ログインまたはご登録をしてください。
特長
- 3V 単一電源:2.4V ~ 3.6V
- アクセス時間
-電源電圧 2.7V~3.6V 時:45ns (max.)
-電源電圧 2.4V~2.7V 時:55ns (max.) - 消費電流
-スタンバイ時:0.45µA (typ.) - アクセスとサイクル時間が同じです。
- データ入力と出力が共通端子です。
-スリーステート出力 - すべての入出力が、TTLコンパチブルです。
- バッテリバックアップ動作が可能です。
説明
RMLV0816BGSBは、524,288ワード × 16ビット構成の8MビットスタティックRAMです。Advanced LPSRAM技術を採用し、高密度、高性能、低消費電力を実現しております。したがって、RMLV0816BGSBは、バッテリバックアップシステムに最適です。また、RMLV0816BGSBは、44ピンの薄型パッケージ(TSOP/11.76mm×18.41mm [ピンピッチ 0.80mm])に収納されており、高密度実装に最適です。
適用されたフィルター