メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
RL78の最高処理性能とアナログおよびタイマの強化を実現した汎用マイコン

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:HWQFN
Pkg. Code:pkg_20008
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 0.8
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)3A991.a.2
HTS (US)8542.31.0020
RoHS (R7F101GGG2DNP#AA1)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Carrier TypeBulk (Tray)
Family NameRL78
Series NameRL78/G2x
Group NameG24
CPU ArchitectureRL78
Main CPURL78-S3
Sub CPUNo
Floating Point UnitNo
Bit Length16
Program Memory (KB)128
Data Flash (KB)4
RAM (KB)12
ECC SRAMNo
Lead Count (#)48
Pkg. TypeHWQFN
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 0.8
Number of Supply Voltage(s) (#)1
Supply Voltage (V)1.6 - 5.5
I/O Ports44
DMAC or DTCDTC
DMA (ch)0
Temperature Sensor (ch) (#)1
Power-On ResetYes
Watchdog Timer (ch)1
External Memory Bus (bit)No
DRAM I/FNo
3D GPUNo
AcceleratorNo
MOQ1
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85
External Interrupt Pins (#)15
LVD or PVDYes
Operating Freq (Max) (MHz)48
Sub-clock (32.768 kHz)Yes
On-chip OscillatorYes
Ethernet speedNo
Ethernet (ch)0
EtherCat (ch) (#)0
USB Ports (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)3
SPI (ch)5
QSPI (ch)0
OSPI (ch)0
I2C (#)6
I3C (ch)0
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
IrDANo
LIN (#)1
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)14
32-Bit Timer (ch)0
16-Bit Timer (ch) (#)12
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)1
RTCYes
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)21
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)1
8-Bit D/A Converter (ch)2
Analog Comparator (ch)4
OPAMP (ch) (#)0
PGA (ch)1
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Camera I/F (Parallel)No
Image CodecNo
2D Drawing EngineNo
Segment LCD ControllerNo
SSI (ch)0
Security & EncryptionUnique ID, TRNG
Debug InterfaceSingle-wire Serial
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
12-Bit Timer (ch)0
32-Bit High Res Timer (ch)0
ADC12-bit/10-bit/8-bit x 21-ch
ApplicationLighting / Power Control, Motor Control
Bit Size16
CPURL78
DAC8-bit/10-bit x 2~3-ch
DMANo
DTC (ch)0
Delta-Sigma A/D ConverterNo
EthernetNo
Family NameRL78
Group NameG24
High-Speed Analog Comparator (ch)4
Human Machine InterfaceNo
Lead CompliantYes
Length (mm)7
Low-Power Analog Comparator (ch)0
NPUNo
PLLYes
Pb (Lead) FreeYes
Price (USD)$1.85962
SPI (#)0
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.8
Timer16-bit x 12-ch, 32-bit x 1-ch
UART (#)3
USBNo
USBFS (ch)0
USBHS (ch)0
Width (mm)7

説明

RL78/G24マイコンは、最大48MHzのCPU動作周波数とフレキシブルアプリケーションアクセラレータ(FAA)により、RL78ファミリのMCUの中で最も高い処理性能を発揮します。 さらに、強化されたアナログ機能と豊富なタイマーにより、モーター制御、電源、および照明アプリケーションに最適です。 FAAは算術演算専用のコプロセッサで、CPUとは独立して動作させることができるため、より高い処理能力を発揮します。

また、RL78/G24には、USBケーブルを接続するだけで追加ツールなしでプログラムの書き込み/デバッグが可能な評価ボード(Fast Prototyping Board)や、モータ、電源、照明などのソリューションの初期評価に特化したキット、GUIを使用した開発が容易なスマート・コンフィグレータなど、充実した開発環境を提供しています。 また、既存のRL78ファミリとも互換性があり、シームレスな置き換えが可能なため、家電製品や民生機器から産業機器まで幅広いアプリケーションに適しています。