メインコンテンツに移動
RL78の最高処理性能とアナログおよびタイマの強化を実現した汎用マイコン

パッケージ情報

CADモデル: View CAD Model
Pkg. Type: HWQFN
Pkg. Code: pkg_20008
Lead Count (#): 48
Pkg. Dimensions (mm): 7 x 7 x 0.8
Pitch (mm): 0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
ECCN (US) 3A991.a.2
HTS (US) 8542.31.0020
RoHS (R7F101GGG2DNP#AA0) 英語日本語
Pb (Lead) Free Yes

製品スペック

Carrier Type Bulk (Tray)
Family Name RL78
Series Name RL78/G2x
Group Name G24
CPU Architecture RL78
Main CPU RL78-S3
Sub CPU No
Floating Point Unit No
Bit Length 16
Program Memory (KB) 128
Data Flash (KB) 4
RAM (KB) 12
ECC SRAM No
Lead Count (#) 48
Pkg. Type HWQFN
Pitch (mm) 0.5
Pkg. Dimensions (mm) 7 x 7 x 0.8
Number of Supply Voltage(s) (#) 1
Supply Voltage (V) 1.6 - 5.5
I/O Ports 44
DMAC or DTC DTC
DMA (ch) 0
Temperature Sensor (ch) (#) 1
Power-On Reset Yes
Watchdog Timer (ch) 1
External Memory Bus (bit) No
DRAM I/F No
3D GPU No
Accelerator No
MOQ 1
Temp. Range (°C) -40 to +85
External Interrupt Pins (#) 15
LVD or PVD Yes
Operating Freq (Max) (MHz) 48
Sub-clock (32.768 kHz) Yes
On-chip Oscillator Yes
Ethernet speed No
Ethernet (ch) 0
EtherCat (ch) (#) 0
USB Ports (#) 0
USB FS (host ch/device ch) ( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch) ( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch) ( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch) No
SCI or UART (ch) 3
SPI (ch) 5
QSPI (ch) 0
OSPI (ch) 0
I2C (#) 6
I3C (ch) 0
CAN (ch) 0
CAN-FD (ch) 0
Wireless No
IrDA No
LIN (#) 1
SDHI (ch) 0
High Resolution Output Timer No
PWM Output (pin#) 14
32-Bit Timer (ch) 0
16-Bit Timer (ch) (#) 12
8-Bit Timer (ch) 0
Standby operable timer No
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) 1
RTC Yes
16-Bit A/D Converter (ch) 0
14-Bit A/D Converter (ch) 0
12-Bit A/D Converter (ch) 21
10-Bit A/D Converter (ch) 0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) 0
16-Bit D/A Converter (ch) 0
12-Bit D/A Converter (ch) 0
10-Bit D/A Converter (ch) (#) 1
8-Bit D/A Converter (ch) 2
Analog Comparator (ch) 4
OPAMP (ch) (#) 0
PGA (ch) 1
Capacitive Touch Sensing Unit (ch) 0
Graphics LCD Controller No
MIPI Interfaces (DSI) (ch) 0
MIPI Interfaces (CSI) (ch) 0
Camera I/F (Parallel) No
Image Codec No
2D Drawing Engine No
Segment LCD Controller No
SSI (ch) 0
Security & Encryption Unique ID,TRNG
Debug Interface Single wire serial
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
12-Bit Timer (ch) 0
32-Bit High Res Timer (ch) 0
ADC 12-bit/10-bit/8-bit x 21-ch
Application Lighting / Power Control, Motor Control
Bit Size 16
CPU RL78
DAC 8-bit/10-bit x 2~3-ch
DMA No
DTC (ch) 0
Delta-Sigma A/D Converter No
Ethernet No
Family Name RL78
Group Name G24
High-Speed Analog Comparator (ch) 4
Human Machine Interface No
Lead Compliant Yes
Length (mm) 7
Low-Power Analog Comparator (ch) 0
PLL Yes
Pb (Lead) Free Yes
SPI (#) 0
Tape & Reel No
Thickness (mm) 0.8
Timer 16-bit x 12-ch, 32-bit x 1-ch
UART (#) 3
USB No
USBFS (ch) 0
USBHS (ch) 0
Width (mm) 7

説明

RL78/G24マイコンは、最大48MHzのCPU動作周波数とフレキシブルアプリケーションアクセラレータ(FAA)により、RL78ファミリのMCUの中で最も高い処理性能を発揮します。 さらに、強化されたアナログ機能と豊富なタイマーにより、モーター制御、電源、および照明アプリケーションに最適です。 FAAは算術演算専用のコプロセッサで、CPUとは独立して動作させることができるため、より高い処理能力を発揮します。

また、RL78/G24には、USBケーブルを接続するだけで追加ツールなしでプログラムの書き込み/デバッグが可能な評価ボード(Fast Prototyping Board)や、モータ、電源、照明などのソリューションの初期評価に特化したキット、GUIを使用した開発が容易なスマート・コンフィグレータなど、充実した開発環境を提供しています。 また、既存のRL78ファミリとも互換性があり、シームレスな置き換えが可能なため、家電製品や民生機器から産業機器まで幅広いアプリケーションに適しています。