メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
サブマイコンに最適な、小型・低消費汎用マイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSSOP
Pkg. Code:pkg_11909
Lead Count (#):20
Pkg. Dimensions (mm):6.5 x 4.4 x 1.2
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.31.0020
RoHS (R5F1026AGSM#9F)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Carrier TypeMagazine
Family NameRL78
Series NameRL78/G1x
Group NameG12
CPU ArchitectureRL78
Main CPURL78-S2
Sub CPUNo
Floating Point UnitNo
Bit Length16
Program Memory (KB)16
Data Flash (KB)2
RAM (KB)1.5
ECC SRAMNo
Lead Count (#)20
Pitch (mm)0.65
Pkg. Dimensions (mm)6.5 x 4.4 x 1.2
Number of Supply Voltage(s) (#)1
Supply Voltage (V)1.8 - 5.5
I/O Ports18
DMAC or DTCDMAC
DMA (ch)2
Temperature Sensor (ch) (#)1
Power-On ResetYes
Watchdog Timer (ch)1
External Memory Bus (bit)No
DRAM I/FNo
3D GPUNo
AcceleratorNo
MOQ76
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +105
External Interrupt Pins (#)5
LVD or PVDYes
Operating Freq (Max) (MHz)24
Sub-clock (32.768 kHz)No
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
SCI or UART (ch)1
SPI (ch)2
QSPI (ch)0
OSPI (ch)0
I2C (#)3
I3C (ch)0
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
IrDANo
LIN (#)0
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)3
32-Bit Timer (ch)0
16-Bit Timer (ch) (#)4
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)1
RTCNo
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit A/D Converter (ch)11
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Analog Comparator (ch)0
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
Security & EncryptionNo
Debug InterfaceSingle wire serial
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Country of AssemblyTAIWAN
Country of Wafer FabricationJAPAN
ApplicationGeneral Purpose
Bit Size16
CPURL78
Family NameRL78
Group NameG12
Lead CompliantYes
Length (mm)6.5
NPUNo
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. TypeTSSOP
Price (USD)$0.93092
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.2
Width (mm)4.4

説明

RL78/G12マイコンはCPU動作時:63μA/MHz、スタンバイ (STOP) 時:230nAの業界最小レベルの低消費電流と、32.4DMIPS (24MHz時) の高性能を両立。発振子、不揮発メモリ、A/Dコンバータなどを搭載。安全機能 (ハードウェアの不正動作を検出する機能) の搭載により、欧州の家電安全規格 (EC60730) にも対応可能。20-30ピンの小型パッケージをラインアップし、小物家電や民生・産業機器のサブマイコンに最適です。