メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
次世代アクチュエータ/センサ制御用16ビットマイコン

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_20117
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):10 x 10 x 1.6
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)3A991.a.2
HTS (US)8542.31.0020
RoHS (R7F123FLG5AFB-C#BA0)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Carrier TypeFull Carton (Tray)
Family NameRL78
Series NameRL78/F2x
Group NameF23
CPU ArchitectureRL78
Main CPURL78-S3
Sub CPUNo
Floating Point UnitNo
Bit Length16
Program Memory (KB)128
Data Flash (KB)8
RAM (KB)12
ECC SRAMYes
Lead Count (#)64
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)10 x 10 x 1.6
Number of Supply Voltage(s) (#)1
Supply Voltage (V)2.7 - 5.5
I/O Ports52
DMAC or DTCDTC
DMA (ch)0
Temperature Sensor (ch) (#)0
Power-On ResetYes
Watchdog Timer (ch)1
External Memory Bus (bit)No
DRAM I/FNo
3D GPUNo
AcceleratorNo
MOQ1280
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +150
External Interrupt Pins (#)14
LVD or PVDYes
Operating Freq (Max) (MHz)40
Sub-clock (32.768 kHz)Yes
On-chip OscillatorYes
Ethernet speedNo
Ethernet (ch)0
EtherCat (ch) (#)0
USB Ports (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)3
SPI (ch)4
QSPI (ch)0
OSPI (ch)0
I2C (#)5
I3C (ch)0
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
IrDANo
LIN (#)1
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)16
32-Bit Timer (ch)0
16-Bit Timer (ch) (#)15
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)1
RTCYes
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)24
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Analog Comparator (ch)0
OPAMP (ch) (#)0
PGA (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Camera I/F (Parallel)No
Image CodecNo
2D Drawing EngineNo
Segment LCD ControllerNo
SSI (ch)0
Security & EncryptionSecure Boot, AES, TRNG
Debug InterfaceSingle-wire Serial
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ADC12-bit x 24-ch
ApplicationAutomotive
Asynchronous General Purpose Timer (ch)0
Bit Size16
CPURL78
DACNo
DMAYes
Delta-Sigma A/D ConverterNo
EthernetNo
Family NameRL78
Group NameF23
Lead CompliantYes
Length (mm)10
NPUNo
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. TypeLFQFP
Qualification LevelAutomotive
Security LevelEvita-Light
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.6
Timer16-bit x 15-ch
USBFS (ch)0
USBHS (ch)0
Width (mm)10

説明

超低電力車載マイクロコントローラRL78/F23は、高い信頼性を必要とする次世代スマートアクチュエータ&センサ、ローエンドボディECUを実現するのに理想的です。RL78/F1xの革新的な延長として、RL78/F23は将来の市場要件をカバーすることができます。CPU性能の向上、高温性能、および強化された周辺機能セットにより、RL78/F23は様々な用途に最適です。

RL78/F2x製品はISO 26262に準拠して設計されており、ASIL Bの機能安全サポートを提供します。また、パートナーによるAUTOSAR MCAL(ASIL B)も提供可能です。さらに、セキュリティにおいてはEVITA-Lightをサポートし、AES 暗号モジュールは、最大 256 ビットのキー長を処理でき、セキュアブートと認証をサポートします。また、BLDC (FOC)モータ制御およびDC/DC制御システムの演算性能をさらに向上させるために、RL78/F2xは、三角関数などの様々な演算処理をサポ―トする独自のアプリケーションアクセラレータIPを搭載しています。

RL78/F2xは、RL78/F1xとハードウェア、ソフトウェアにおいて高い互換性を保ち、ソフトウェアの再利用が可能です。