メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
CAN/LIN/IEBus・メモリラインナップを強化した車載用マイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_10715
Lead Count (#):144
Pkg. Dimensions (mm):20 x 20 x 1.6
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)3A991.a.2
HTS (US)8542.31.0020
RoHS (R5F113TLLFB#H5)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Carrier TypeFull Carton (Tray)
Family NameRL78
Series NameRL78/F1x
Group NameF15
CPU ArchitectureRL78
Main CPURL78-S3
Sub CPUNo
Floating Point UnitNo
Bit Length16
Program Memory (KB)512
Data Flash (KB)16
RAM (KB)32
ECC SRAMYes
Lead Count (#)144
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)20 x 20 x 1.6
Number of Supply Voltage(s) (#)1
Supply Voltage (V)2.7 - 5.5
I/O Ports130
DMAC or DTCDTC
DMA (ch)0
Temperature Sensor (ch) (#)1
Power-On ResetYes
Watchdog Timer (ch)1
External Memory Bus (bit)No
DRAM I/FNo
3D GPUNo
AcceleratorNo
MOQ480
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +105
External Interrupt Pins (#)22
LVD or PVDYes
Operating Freq (Max) (MHz)32
Sub-clock (32.768 kHz)Yes
On-chip OscillatorYes
Ethernet speedNo
Ethernet (ch)0
EtherCat (ch) (#)0
USB Ports (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)6
SPI (ch)6
QSPI (ch)0
OSPI (ch)0
I2C (#)5
I3C (ch)0
CAN (ch)2
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
IrDANo
LIN (#)3
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)27
32-Bit Timer (ch)0
16-Bit Timer (ch) (#)27
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)1
RTCYes
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit A/D Converter (ch)31
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)1
Analog Comparator (ch)1
OPAMP (ch) (#)0
PGA (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Camera I/F (Parallel)No
Image CodecNo
2D Drawing EngineNo
Segment LCD ControllerNo
SSI (ch)0
Security & EncryptionNo
Debug InterfaceSingle-wire Serial
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Assembly LocationMALAYSIA
Wafer Fab LocationJAPAN
12-Bit Timer (ch)0
32-Bit High Res Timer (ch)0
ADC10-bit x 31-ch
ApplicationAutomotive
Asynchronous General Purpose Timer (ch)0
Bit Size16
CPURL78
DAC8-bit x 1-ch
DMAYes
DTC (ch)0
Delta-Sigma A/D ConverterNo
EthernetNo
Family NameRL78
Group NameF15
High-Speed Analog Comparator (ch)0
Lead CompliantYes
Length (mm)20
Low-Power Analog Comparator (ch)0
NPUNo
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. TypeLFQFP
Price (USD)$5.28708
SPI (#)4
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.6
Timer16-bit x 27-ch
UART (#)3
USBFS (ch)0
USBHS (ch)0
Width (mm)20

説明

車載用マイコンRL78/F15は高性能かつ同クラス最小の低消費電力を実現するRL78コアを搭載し、高速オンチップオシレータにより32 MHz動作を実現できます。モータコントロール用のタイマRD、 D/Aコンバータおよびコンパレータにより、多様なモータ制御が可能です。 RL78/F14とのピン互換、ソフトウェア互換がありますので、容易に拡張可能です。 また24MHzで125 ℃の高温動作が可能で、RAMのECC、スタックポインタモニタ、A/Dコンバータ テスト機能などを搭載し、機能安全もサポートします。 48ピンから144ピン、128 KBから512 KBのフラッシュメモリ、LIN、2チャネルのCAN、IEBusコン トローラなどの車載通信機能の幅広い製品ラインアップにより、コスト競争力が強く要求される DCまたはBLDCモータ制御、HVAC、照明などの多種の車体制御用アプリケーションに最適です。