メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_11810
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 1.6
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.31.0020
RoHS (R5F10AGDCKFB#55)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Carrier TypeTape & Reel
Family NameRL78
Series NameRL78/F1x
Group NameF13
CPU ArchitectureRL78
Main CPURL78-S3
Sub CPUNo
Floating Point UnitNo
Bit Length16
Program Memory (KB)48
Data Flash (KB)4
RAM (KB)3
ECC SRAMYes
Lead Count (#)48
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 1.6
Number of Supply Voltage(s) (#)1
Supply Voltage (V)2.7 - 5.5
I/O Ports38
DMAC or DTCDTC
DMA (ch)0
Temperature Sensor (ch) (#)1
Power-On ResetYes
Watchdog Timer (ch)1
External Memory Bus (bit)No
DRAM I/FNo
3D GPUNo
AcceleratorNo
MOQ2000
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +125
External Interrupt Pins (#)10
LVD or PVDYes
Operating Freq (Max) (MHz)24
Sub-clock (32.768 kHz)Yes
On-chip OscillatorYes
Ethernet speedNo
Ethernet (ch)0
EtherCat (ch) (#)0
USB Ports (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)2
SPI (ch)2
QSPI (ch)0
OSPI (ch)0
I2C (#)2
I3C (ch)0
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
IrDANo
LIN (#)1
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)13
32-Bit Timer (ch)0
16-Bit Timer (ch) (#)11
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)1
RTCYes
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit A/D Converter (ch)12
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Analog Comparator (ch)0
OPAMP (ch) (#)0
PGA (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Camera I/F (Parallel)No
Image CodecNo
2D Drawing EngineNo
Segment LCD ControllerNo
SSI (ch)0
Security & EncryptionNo
Debug InterfaceSingle-wire Serial
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
12-Bit Timer (ch)0
32-Bit High Res Timer (ch)0
ADC10-bit x 12-ch
ApplicationAutomotive
Asynchronous General Purpose Timer (ch)0
Bit Size16
CPURL78
DMAYes
DTC (ch)0
EthernetNo
Family NameRL78
Group NameF13
High-Speed Analog Comparator (ch)0
Lead CompliantYes
Length (mm)7
Low-Power Analog Comparator (ch)0
NPUNo
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. TypeLFQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.6
Timer16-bit x 11-ch
USBFS (ch)0
USBHS (ch)0
Width (mm)7

説明

RL78/F13マイコンは78K0RおよびR8Cの後継品であり、20-80ピン、16-128KBフラッシュメモリのラインアップを用意、業界最 小レベルの消費電流を実現。車載インタフェースとして一般的なCANモジュール、LINモジュールを 搭載し、RL78/F12の機能安全の関連機能に RAM ECC機能、PLLロック機能、ポート出力状態モニタ、スタックオーバーフロー検出、WDT専用内蔵発振器など追加。より信頼性の高いシステムを構築できるため、車載用途はもちろん 産業用途にも使用可能。