メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • コレクタからエミッタへの低飽和電圧 VCE(sat) = 1.35V(typ.) (IC = 30A、VGE = 15V、Ta = 25 °C時)
  • 絶縁パッケージ
  • トレンチゲートと薄型ウェハ技術(G7Hシリーズ)
  • 高速スイッチング
  • 動作周波数(50Hz ≤ f ˂ 20kHz)
  • 短絡耐量は保証されていない

説明

RJP65T54DPM-A0は650V、60Aのトレンチ絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(IGBT)で、スルーホール実装を提供し、TO-3PFPパッケージで提供されます。

アプリケーション

  • 部分スイッチ

適用されたフィルター