メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
400V, 150A, IGBT for Strobe Flash

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (RJP4010AGE-00#P5)英語日本語
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Channels (#)1
IC @25 °C (A)150
Lead CompliantYes
MOQ3000
Tape & ReelNo
VCES (V)400

説明

The RJP4010AGE 400V, 150A strobe insulated-gate bipolar transistor (IGBT) is available in an ultra-small TSOJ-8 package.