メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
Nch IGBT for Strobe Flash

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VSON
Pkg. Code:pkg_6760
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (RJP4009ANS-01#Q6)英語日本語
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeVSON
Lead Count (#)8
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Channels (#)1
IC @25 °C (A)150
Lead CompliantYes
Length (mm)4
MOQ3000
Tape & ReelNo
VCES (V)400
Width (mm)3

説明

The RJP4009ANS is a 400V N-channel insulated-gate bipolar transistor (IGBT) that is available in an 8-VSON package and can be used for strobe flashes for cameras.