メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Small surface mount package (VSON-8)
  • VCES: 400V
  • ICM: 150A at Tc = 70 °C, CM = 400μF
  • Drive voltage: 2.5V to 6V (Max)
  • Pb-free
  • Halogen-free

説明

The RJP4009ANS is a 400V N-channel insulated-gate bipolar transistor (IGBT) that is available in an 8-VSON package and can be used for strobe flashes for cameras.

アプリケーション

  • Strobe flash for cameras

適用されたフィルター