メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
1200V - 200A - IGBT

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:Wafer
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeWafer
ApplicationInverter
Channels (#)1
IC @25 °C (A)200
Ic (Peak) (A)400
Lead CompliantNo
MOQ1
Nch/PchNch
Pb (Lead) FreeNo
Qualification LevelIndustrial
Simulation Model AvailableYes
TechnologyAE4
Tj (°C)175
VCE (sat) (V)1.5
VCES (V)1200
VGE (Off) (V)7
tsc (μs)6

説明

ルネサスのAE4 IGBTは、プロセス構造に独自のトレンチゲート構成を採用しています。これらのデバイスは、破壊耐量を犠牲にすることなく低オン電圧化を可能とし、更には、低スイッチングロス化を実現しています。本1200V/200A IGBTは、インバータなどの高出力アプリケーション向けに最適化されています。