メインコンテンツに移動
Nch Power MOSFET 600V 5A 1600mohm TO-220F

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TO-220FPA
Pkg. Code:pkg_11786
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.29.0095
RoHS (RJK6006DPP-A0#T2)英語日本語

製品スペック

Lead Count (#)3
Carrier TypeTube
Pb (Lead) FreeYes
Country of AssemblyCHINA
Country of Wafer FabricationJAPAN
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)1
Ciss (Typical) (pF)600
FunctionPower MOSFETs
Gate LevelStandard
ID (A)5
Id max @ 25°C (A)5
Lead CompliantNo
MOQ1
Mounting TypeThrough Hole
Nch/PchNch
Pch (W)29
Pkg. TypeTO-220FPA
Price (USD)$1.64368
Qg typ (nC)19
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)1600
Series NameRJK Series
Standard Pkg. TypeTO-220F
Tape & ReelNo
VDSS (Max) (V)600
VGSS (V)30
Vgs (off) (Max) (V)4.5

説明

スイッチング用途(モータ駆動など)、ロードスイッチ用途に適したMOSFETです。 低オン抵抗、高速スイッチング、高ロバスト性を実現します。