メインコンテンツに移動

説明

MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.

パラメータ

属性
Qualification LevelIndustrial
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeTO-220F
Gate LevelStandard
VDSS (Max) (V)500
ID (A)12
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)620
Pch (W)30
Ciss (Typical) (pF)1100
Qg typ (nC)29
Series NameRJK Series

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)
TO-220FPA3

適用されたフィルター