メインコンテンツに移動

概要

説明

The RJK4002DPP-M0 is a Nch Single Power Mosfet 400V 3A 2900Mohm To-220Fl.

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 92 KB
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB English
ガイド PDF 596 KB
4件

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター