メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TO-251
Pkg. Code:pkg_9500
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)3
Carrier TypeTube
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)1
Ciss (Typical) (pF)165
ID (A)3
Lead CompliantNo
MOQ1
Mounting TypeThrough Hole
Nch/PchNch
Pch (W)30
Pkg. TypeTO-251
Qg typ (nC)6
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)2900
RDS (ON) (Typical) @ 10V / 8V (mohm)2400
Tape & ReelNo
VDSS (Max) (V)400

説明

The RJK4002DPH-E0 is a 600V - 1A - MOSFET High Speed Power Switching.