メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
Nch Power MOSFET 400V 3A 2900mohm TO-252 / DPAK

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:MP-3A
Pkg. Code:pkg_8805
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.29.0095

製品スペック

Lead Count (#)3
Carrier TypeEmbossed Tape
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Country of AssemblyCHINA
Country of Wafer FabricationJAPAN
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)1
Ciss (Typical) (pF)165
FunctionPower MOSFETs
Gate LevelStandard
ID (A)3
Id max @ 25°C (A)3
Lead CompliantNo
MOQ3000
Mounting TypeSurface Mount
Nch/PchNch
Pch (W)30
Pkg. TypeMP-3A
Price (USD)$0.69677
Qg typ (nC)6
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)2900
RDS (ON) (Typical) @ 10V / 8V (mohm)2400
Series NameRJK Series
Standard Pkg. TypeTO-252 / DPAK
Tape & ReelNo
VDSS (Max) (V)400
VGSS (V)30
Vgs (off) (Max) (V)4.5

説明

スイッチング用途(モータ駆動など)、ロードスイッチ用途に適したMOSFETです。 低オン抵抗、高速スイッチング、高ロバスト性を実現します。