メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Low on-resistance
    RDS(on) = 0.054 Ω typ. (at ID = 10 A, VGS = 10 V, Ta = 25 °C)
  • Low leakage current
  • High speed switching

説明

MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.

適用されたフィルター