メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
Nch Single Power Mosfet 75V 90A 4.8Mohm To-220Fp

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TO-220FP
Pkg. Code:pkg_8995
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)3
Carrier TypeTube
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)1
Ciss (Typical) (pF)6450
ID (A)90
Lead CompliantNo
MOQ1
Mounting TypeThrough Hole
Nch/PchNch
Pch (W)30
Pkg. TypeTO-220FP
Qg typ (nC)89
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)4.8
RDS (ON) (Typical) @ 10V / 8V (mohm)3.9
Tape & ReelNo
VDSS (Max) (V)75
VGSS (V)20
Vgs (off) (Max) (V)4

説明

The RJK0702DPP-E0 is a Nch Single Power Mosfet 75V 90A 4.8Mohm To-220Fp.