メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
Nch Single Power Mosfet 75V 100A 3.8Mohm To-220Ab

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TO-220AB
Pkg. Code:pkg_9455
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)3
Carrier TypeTube
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)1
Ciss (Typical) (pF)10000
ID (A)100
Lead CompliantNo
MOQ1
Mounting TypeThrough Hole
Nch/PchNch
Pch (W)200
Pkg. TypeTO-220AB
Qg typ (nC)140
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)3.8
RDS (ON) (Typical) @ 10V / 8V (mohm)3
Tape & ReelNo
VDSS (Max) (V)75
VGSS (V)20
Vgs (off) (Max) (V)4

説明

The RJK0701DPN-E0 is a Nch Single Power Mosfet 75V 100A 3.8Mohm To-220Ab.