メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
N Channel Power MOSFET

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:WPAK(3F)
Pkg. Code:pkg_9517
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeEmbossed Tape
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)1
Ciss (Typical) (pF)4100
ID (A)40
Lead CompliantYes
MOQ3000
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Mounting TypeSurface Mount
Nch/PchNch
Pch (W)40
Pkg. TypeWPAK(3F)
Qg typ (nC)28
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)3.5
RDS (ON) (Max) @4.5V (mohm)4.4
Standard Pkg. TypePower SON-8 5x6
Tape & ReelNo
VDSS (Max) (V)30
VGSS (V)12
Vgs (off) (Max) (V)2.5

説明

The RJK03E8DPA is a N Channel Power MOSFET.