メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
P Channel Power MOSFET

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:WPAK(3F)
Pkg. Code:pkg_9517
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeEmbossed Tape
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)1
Ciss (Typical) (pF)4300
ID (A)-35
Lead CompliantYes
MOQ3000
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Mounting TypeSurface Mount
Nch/PchPch
Pch (W)30
Pkg. TypeWPAK(3F)
Qg typ (nC)48
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)5.9
RDS (ON) (Max) @4.5V (mohm)10
Standard Pkg. TypePower SON-8 5x6
Tape & ReelNo
VDSS (Max) (V)-30
VGSS (V)20
Vgs (off) (Max) (V)-2.5

説明

The RJJ0315DPA is a P Channel Power MOSFET.