メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TO-247A
Pkg. Code:pkg_8818
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeTO-247A
Lead Count (#)3
Carrier TypeTube
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationPFC
Channels (#)1
ConfigurationBuilt-In FRD
FRD Vf (V)1.7
FRD trr (ns)100
IC @100 °C (A)40
IC @25 °C (A)80
Ic (Peak) (A)300
Lead CompliantYes
MOQ1
Mounting TypeThrough Hole
Pc (W)340.9
Price (USD)$8.429
Qualification LevelIndustrial
Series Name65T4x Series
Simulation Model AvailableYes
Tape & ReelNo
VCE (sat) (V)1.8
VCES (V)650
tf (Typical) (µs)0.045

説明

RJH65T46DPQ-A0は650V、40Aのトレンチ絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(IGBT)で、コレクタ・エミッタ間飽和電圧が低く、ファストリカバリダイオード(FRD)を内蔵しており、力率補正(PFC)回路アプリケーションに使用できます。 TO-247Aパッケージで提供されます。