メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • コレクタからエミッタへの低飽和電圧 VCE(sat) = 1.8V(typ.) (IC = 40A、VGE = 15V、Ta = 25°C時)
  • 高速リカバリーダイオードを1パッケージで内蔵
  • トレンチゲートと薄型ウェハ技術(G7Hシリーズ)
  • 高速スイッチング tf = 45ns typ. (VCC = 400V、VGE = 15V、IC = 40A、Rg = 10Ω、Ta = 25°C、誘導負荷時)
  • 動作周波数(20kHz ≤ f ˂ 100kHz)
  • 短絡耐量は保証されていない

説明

RJH65T46DPQ-A0は650V、40Aのトレンチ絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(IGBT)で、コレクタ・エミッタ間飽和電圧が低く、ファストリカバリダイオード(FRD)を内蔵しており、力率補正(PFC)回路アプリケーションに使用できます。 TO-247Aパッケージで提供されます。

アプリケーション

  • 力率補正(PFC)
型名状態サンプル在庫パッケージLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) Free
RJH65T46DPQ-A0#T0ObsoleteAvailable在庫ありTO-247A3#Tube1Yes