メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
内蔵FRD IGBT 650V 50A TO-247A

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TO-247A
Pkg. Code:pkg_8818
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeTO-247A
Lead Count (#)3
Carrier TypeTube
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIH Cooker
Channels (#)1
ConfigurationBuilt-In FRD
FRD Vf (V)1.2
FRD trr (ns)250
IC @100 °C (A)50
IC @25 °C (A)100
Ic (Peak) (A)180
Lead CompliantYes
MOQ1
Mounting TypeThrough Hole
Pc (W)250
Pch (W)250
Price (USD)$6.705
Qualification LevelIndustrial
Series Name65T1x Series
Simulation Model AvailableYes
Tape & ReelNo
VCE (sat) (V)1.45
VCES (V)650
VDSS (Max) (V)650
tf (Typical) (µs)0.115

説明

RJH65T14DPQ-A0は650V、50Aのトレンチ絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(IGBT)で、コレクタ・エミッタ間飽和電圧が低く、ファストリカバリダイオード(FRD)を内蔵しており、誘導加熱(IH)や電子レンジアプリケーションに使用できます。 TO-247Aパッケージで提供されます。