メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 電流共振アプリケーションに最適化
  • コレクタからエミッタへの低飽和電圧 VCE(sat) = 1.45V(typ.) (IC = 50A、VGE = 15V、Ta = 25°C時)
  • 高速リカバリーダイオードを1パッケージで内蔵
  • トレンチゲートと薄型ウェハ技術

説明

RJH65T14DPQ-A0は650V、50Aのトレンチ絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(IGBT)で、コレクタ・エミッタ間飽和電圧が低く、ファストリカバリダイオード(FRD)を内蔵しており、誘導加熱(IH)や電子レンジアプリケーションに使用できます。 TO-247Aパッケージで提供されます。

アプリケーション

  • 誘導加熱
  • 電子レンジ

適用されたフィルター