メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 電流共振アプリケーションに最適化
  • コレクタからエミッタへの低飽和電圧 VCE(sat) = 1.5 V(typ.) (IC = 30 A、VGE = 15 V、Ta = 25°C時)
  • 高速リカバリーダイオードを1パッケージで内蔵
  • トレンチゲートと薄型ウェハ技術
  • 高速スイッチング tf= 45ns(typ.) (VCC = 400 V、VGE = 15 V、IC = 30 A、Rg = 10 Ω、 Ta = 25°C、誘導負荷時)
  • 低テール損失 Etail = 160 μJ(typ.) (VCC = 300 V、VGE = 20 V、IC = 50 A、Rg = 15 Ω、Tc = 125°C、電流共振回路時)

説明

RJH60T04DPQ-A1は600V, 30Aのトレンチ絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(IGBT)で、コレクタ・エミッタ間飽和電圧が低く、ファストリカバリダイオード(FRD)を内蔵しており、電流共振回路アプリケーションに使用できます。TO-247Aパッケージで提供されます。

適用されたフィルター