メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Nch/Pch: Nch
  • Number of channels: Single
  • Automotive: YES
  • VDSS (V): 60
  • ID (A): 40
  • RDS (ON) (mohm) max. @4V to 4.5V: 25
  • RDS (ON) (ohm) typ. @4V to 4.5V: 17
  • RDS (ON) (mohm) max. @8V to 10V: 19
  • RDS (ON) (ohm) typ. @8V to 10V: 12
  • Pch (W): 50
  • Tsd (°C) typ: 175
  • Package Type: LDPAK(S)(1)
  • AEC-Q101 Compliant

説明

The RJF0408JPD is an N channel MOSFET for body lighting heater, power train, and 24V applications. It has built-in overheat protection functions and can function as a thermal FET.

パラメータ

属性
Qualification LevelAutomotive
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeTO-252 / DPAK
Gate LevelLogic
VDSS (Max) (V)40
ID (A)30
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)25
Pch (W)30
Series NameThermal FETs

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)
DPAK(S)4

アプリケーション

  • Body lighting heater
  • Power train application
  • 24V automotive electronic equipment
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
RJF0408JPD-00#J3ActiveN/AOut of StockDPAK(S)4#Embossed Tape1Yes
RJF0408JPD-01#J3ActiveAvailableIn StockDPAK(S)1ku | $0.9564#Embossed Tape1YesMALAYSIAJAPAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。