メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:MP-3ZP
Pkg. Code:pkg_7550
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):6.5 x 6.1 x 2.65
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Pkg. TypeMP-3ZP
Lead Count (#)3
Carrier TypeEmbossed Tape
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIndustrial, Automotive Use
Automotive Qual.Yes
Channels (#)1
FunctionThermal FETs
ID (A)-17
Lead CompliantNo
Length (mm)6.5
MOQ2500
Mounting TypeSurface Mount
Nch/PchPch
Pch (W)50
Pkg. Dimensions (mm)6.5 x 6.1 x 2.65
Qualification LevelAutomotive
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)45
RDS (ON) (Typical) @ 10V / 8V (mohm)46.6
RDS (on) (Max) @8V to 10V (mohm)61
RDS (on) (ohm) typ. @8V to 10V (mohm)46.6
Series NameThermal FETs
Standard Pkg. TypeTO-252 / DPAK
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Thickness (mm)2.65
VDSS (Max) (V)-60
Width (mm)6.1

説明

本製品はゲートの印加電圧によりDS間のON-OFF制御ができるパワースイッチ用MOS FETです。構造はパワーMOS FETのゲート部に過熱遮断回路を内蔵したものであり,異常な周囲温度上昇,過電力,過電流による発熱に対してゲート遮断動作によりパワーMOS FETを保護する働きを持っています。