メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ボディアプリケーションに最適で、多種多様なシステムに対応可能なラインアップを持った車載ハイエンドマイコン

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFP176
Pkg. Code:
Lead Count (#):176
Pkg. Dimensions (mm):24 x 24 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Family NameRH850
Series NameRH850/F1x
Group NameF1KM-S2
CPU ArchitectureRH850
Main CPUG3KH
Sub CPUNo
Floating Point UnitYes
Bit Length32
Program Memory (KB)2048
Data Flash (KB)128
RAM (KB)256
ECC SRAMYes
Lead Count (#)176
Pkg. TypeQFP176
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)24 x 24 x 1.7
Number of Supply Voltage(s) (#)2
Supply Voltage (V)3 - 5.5
I/O Ports144
DMAC or DTCYes
DMA (ch)32
Temperature Sensor (ch) (#)0
Power-On ResetYes
Watchdog Timer (ch)1
DRAM I/FNo
3D GPUNo
AcceleratorNo
MOQ1
Temp. Range (°C)-40 to +125
External Interrupt Pins (#)24
LVD or PVDYes
Operating Freq (Max) (MHz)240
Sub-clock (32.768 kHz)Yes
On-chip OscillatorYes
Ethernet speedNo
Ethernet (ch)0
EtherCat (ch) (#)0
USB Ports (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)2
SPI (ch)6
QSPI (ch)0
I2C (#)2
I3C (ch)0
CAN (ch)8
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
IrDANo
LIN (#)18
PWM Output (pin#)0
32-Bit Timer (ch)16
16-Bit Timer (ch) (#)48
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)0
RTCYes
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)34
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Analog Comparator (ch)0
PGA (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Image CodecNo
2D Drawing EngineNo
Segment LCD ControllerNo
SSI (ch)0
Security & EncryptionYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Family NameRH850
Group NameF1KM-S2
Pb (Lead) FreeYes

説明

RH850/F1KM-S2は自動車電装のボディアプリケーション用に設計されたシングルチップマイコンです。

低消費電力化を実現しつつ、内蔵フラッシュメモリは2 MB、パッケージは100 ピンから176 ピンまでの広範な領域をカバーします。また、CAN FDインタフェースを内蔵し、全製品にハードウェアセキュリティモジュールを備え、CPU動作周波数を240MHzに向上しています。