メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
ボディアプリケーションに最適で、多種多様なシステムに対応可能なラインアップを持った車載ハイエンドマイコン

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFP64
Pkg. Code:pkg_493
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):10 x 10 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)3A991.a.2
HTS (US)8542.31.0025
Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)

製品スペック

Family NameRH850
Series NameRH850/F1x
Group NameF1KM-S1
CPU ArchitectureRH850
Main CPUG3KH
Sub CPUNo
Floating Point UnitYes
Bit Length32
Program Memory (KB)768
Data Flash (KB)64
RAM (KB)96
ECC SRAMYes
Lead Count (#)64
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)10 x 10 x 1.7
Number of Supply Voltage(s) (#)2
Supply Voltage (V)3 - 5.5
I/O Ports49
DMAC or DTCYes
DMA (ch)16
Temperature Sensor (ch) (#)0
Power-On ResetYes
Watchdog Timer (ch)1
DRAM I/FNo
3D GPUNo
AcceleratorNo
Temp. Range (°C)-40 to +125
External Interrupt Pins (#)8
LVD or PVDYes
Operating Freq (Max) (MHz)120
Sub-clock (32.768 kHz)No
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
SCI or UART (ch)2
SPI (ch)2
QSPI (ch)0
OSPI (ch)0
I2C (#)2
I3C (ch)0
CAN (ch)3
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
IrDANo
LIN (#)4
SDHI (ch)0
PWM Output (pin#)0
32-Bit Timer (ch)16
16-Bit Timer (ch) (#)16
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)0
RTCNo
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)21
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Analog Comparator (ch)0
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
Security & EncryptionYes
12-Bit Timer (ch)0
32-Bit High Res Timer (ch)0
ADC21
Advanced FeaturesCAN/CAN FD 6ch, LIN, ICU (Intelligent Cryptographic Unit)
Asynchronous General Purpose Timer (ch)0
Bit Size32
CPUG3KH
DMAYes
DTC (ch)0
EthernetNo
Family NameRH850
Group NameF1KM-S1
High-Speed Analog Comparator (ch)0
Highest ASIL LevelASIL-B
I / O Supply (V)3.3V, 5V
Length (mm)10
Low-Power Analog Comparator (ch)0
Number of core (Main + Checker)1 + 0
Pkg. TypeQFP64
SENT (ch) (#)2
SPI (#)2
Security LevelSHE
Standby ModeYes
Thickness (mm)1.7
Timer16-bit x 16-ch, 32-bit x 16-ch
USBFS (ch)0
USBHS (ch)0
Width (mm)10

説明

RH850/F1KM-S1は自動車電装のボディアプリケーション用に設計されたシングルチップマイコンでRH850/F1xシリーズの1グループです。低消費電力化を実現しつつ、内蔵フラッシュメモリは512 KBから1 MB、パッケージは48 ピンから100 ピンまでの広範な領域をカバーします。また新たに、CAN FDインターフェースと、全製品にハードウェアセキュリティモジュールを備えています。