メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
800Gbps対応光モジュール向け 4チャネル128Gbaudリニアトランスインピーダンスアンプ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:WAFER
Pkg. Code:DICEW
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):0.0 x 0.0 x 0.0
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeWAFER
Lead Count (#)0
Carrier TypeWFP
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-5 to 105°C
3dB Bandwidth (GHz)90
Application800G and beyond coherent systems with 128Gbaud QAM
Channels (#)4
Data Rate Max (Gbps)128
FunctionLinear TIA
MOQ70
Peaking Frequency (Typical) (GHz)73
Pkg. Dimensions (mm)0.0 x 0.0 x 0.0
Price (USD)$462
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)0
Tape & ReelNo
Wafer Fab LocationUNITED STATES

説明

RG8G31420は、XI、XQ、YI、YQ各チャネル向けに4レーンのTIAを統合した128Gbaudリニアトランスインピーダンスアンプ(TIA)チップです。 単一ダイ上に、800G以上対応コヒーレント用途向けのDC制御用デジタルインタフェース回路も内蔵しています。 TIAの電気特性、機能、および物理寸法は、マイクロICRやIC-TROSAなどの光サブアセンブリを搭載する小型フォームファクタ(SFF)統合光モジュールに最適化されています。