メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
800Gbps対応光モジュール向け 2チャネル128Gbaudリニアトランスインピーダンスアンプ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:WAFER
Pkg. Code:DICEW
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):0.0 x 0.0 x 0.0
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeWAFER
Lead Count (#)0
Carrier TypeWFP
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-5 to 95°C
3dB Bandwidth (GHz)88
Application800G and beyond coherent systems with with 128Gbaud QAM
Channels (#)2
Data Rate Max (Gbps)128
FunctionLinear TIA
MOQ110
Peaking Frequency (Typical) (GHz)73
Pkg. Dimensions (mm)0.0 x 0.0 x 0.0
Price (USD)$231
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)0
Tape & ReelNo
Wafer Fab LocationUNITED STATES

説明

RG8G31220は、800G以上対応統合コヒーレント受信機(ICR)向け、2チャネル128Gbaudリニアトランスインピーダンスアンプ(TIA)です。 本デバイスは、IチャネルおよびQチャネル用の2つのTIA信号経路を内蔵しています。 RG8G31220は、高性能・低消費電力・コンパクト設計により、マイクロICRやIC‑TROSAなどの光サブアセンブリを、小型フォームファクタ(SFF)統合光モジュールに搭載可能です。