メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
VIOMおよびVIOS LDOを有効にしたI3Cハブ2:4インテリジェントスイッチ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NDG28
Lead Count (#):28
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 4.0 x 0.9
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (RG3M49B12B1GNL#KB0)英語日本語
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeVFQFPN
Lead Count (#)28
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
DescriptionI3C 2:4 Intelligent Switch Pre-configured
FunctionI3C 2:4 Intelligent Switch
Lead CompliantNo
Length (mm)4
MOQ2500
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 4.0 x 0.9
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)2500
Reel Size (in)13
Supply Voltage (V)3.3 - 3.3
Tape & ReelYes
Thickness (mm)0.9
Width (mm)4

説明

RG3M49B12は、ダウンストリームポートがデフォルトで有効な2:4インテリジェントスイッチです。 RG3MxxB12B1は、I2C/I3Cコントローラ側ポート x 2と、最大8つのI2C/I3Cターゲット側ポートを備えたI2C/I3Cマルチポートハブデバイスファミリです。 RG3MxxB12B1は、最大2つのコントローラおよび最大8つのターゲットとの接続に対応しています。 RG3MxxB12B1をカスケード接続および複数配置することで、多数のデバイスとの接続に対応するRG3MxxB12B1ハブネットワークを構築できます。また、通信距離を延長し、異なるI2C、I3C、およびSMBusプロトコルレベルで動作するデバイスにも対応できます。

RG3MxxB12B1デバイスでは、各コントローラ側ポートにオンチップのI2C/I3Cターゲットインタフェースが対応付けられています。 各I2C/I3Cインタフェースは、オンチップレジスタにアクセスします。 コントローラ間の通信は、共有レジスタおよびポート内IBIチャネルによって実現されます。 2つのコントローラ側ポートのうち1つが選択され、1:Nハブネットワークに接続されます。これにより、選択されたコントローラは、ハブネットワーク内で有効なターゲット側ポートにアクセスできます。 コントローラ選択マルチプレクサにより、2つのコントローラでダウンストリームI2C/I3Cネットワークを共有できます。

1:N I2C/I3Cハブネットワークにより、ターゲット側ポートを最大8つまで拡張したI2C/I3C階層の管理が可能になります。 拡張されたポートにより、選択されたコントローラにかかる負荷を軽減できます。 ハブネットワークは、ソフトウェアレベルで透過性を維持します。 ハブのターゲット側ポートに接続されたすべてのデバイスには、ハブネットワークが存在せず、すべてのポートが直接接続されている場合と同様の方法でアクセスできます。 また、ハブネットワークはI2C/I3C階層を物理的に分割し、拡張ポートへの接続および切断を動的に切り替えることも可能です。

各ターゲット側ポートにはバスエージェントが対応付けられています。 このエージェントは、レガシーSMBusトランザクションを独立して送受信し、ターゲット側ポート配下のSMBusセグメントでSCLストレッチングを可能にします。 SMBusエージェントがアクティブな場合、エージェントはターゲット側のポートと直接接続され、そのポートへのハブネットワークは切断されます。