| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | SOP |
| Pkg. Code: | pkg_20133 |
| Lead Count (#): | 8 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 5 x 4 x 1.8 |
| Pitch (mm): | 1.27 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Lead Count (#) | 8 |
| Carrier Type | Tape & Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Country of Assembly | THAILAND |
| Country of Wafer Fabrication | JAPAN |
| Device Functions | System Monitor, Power supply |
| Family Name | Singlefunction Reset IC |
| Function | Bipolar Single |
| Lead Compliant | Yes |
| Length (mm) | 5 |
| MOQ | 2500 |
| Output Format | With fixed current load |
| Parametric Category | Voltage Supervisor & Reset ICs |
| Pkg. Dimensions (mm) | 5 x 4 x 1.8 |
| Pkg. Type | SOP |
| Price (USD) | $0.94 |
| Tape & Reel | Yes |
| Target applications | "Peripheral for PC & MCU, Digital Consumer" |
| Thickness (mm) | 1.8 |
| Width (mm) | 4 |
REAR56957A,B は CPU 等あらゆるタイプのロジック回路にリセットをかけるのに最適な半導体集積回路 であり、外付け抵抗により検出電圧を可変できる特徴を有しています。
また、遅延回路が内蔵され外付け容量を付加するだけで、任意の遅延時間が簡単に得られます。
さらに、バッテリチェック回路、レベル検出回路、波形整形回路等、幅広い応用が可能です。