メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
高駆動能力・高スルーレート・フルレンジ入出力 CMOS デュアルオペアンプ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSSOP
Pkg. Code:pkg_8307
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):4 x 3 x 1.2
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.33.0001

製品スペック

Lead Count (#)8
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Country of AssemblyMALAYSIA
Country of Wafer FabricationJAPAN
Bandwidth (MHz)6
CMRR (dB)80
Channels (#)2
Common Mode Input Voltage Range (V)VSS - VDD
IBIAS (nA)0.001
IS per Amp (mA)0.75
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))6
Lead CompliantYes
Length (mm)4
MOQ2500
Output Voltage Swing Range (V)VSS+0.2 - VDD-0.2
PSRR (db)80
Pkg. Dimensions (mm)4 x 3 x 1.2
Pkg. TypeTSSOP
Price (USD)$0.69055
ProcessCMOS
Qualification LevelStandard
Rail-to-Rail InputYes
Rail-to-Rail OutputYes
Single Supply Voltage Range (V)2.5 - 5.5
Slew Rate (V/µs)8
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.2
VS (Max) (V)6.5
Width (mm)3
field__slew_rate_typical_8

説明

READ2302G は、高駆動能力、高スルーレート、フルレンジ入出力を実現したデュアルオペアンプです。本ICは電源電圧 2.5V から動作し、周囲温度:-40℃~+105℃の広い範囲でご使用いただくことが可能です。パッケージは小型の8ピンTSSOP に対応しています。