| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | TSSOP |
| Pkg. Code: | pkg_8307 |
| Lead Count (#): | 8 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 4.4 x 3.15 x 1.2 |
| Pitch (mm): | 0.65 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.33.0001 |
| RoHS (READ2302GSP#GC0) | 英語日本語 |
| Lead Count (#) | 8 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Bandwidth (MHz) | 6 |
| CMRR (dB) | 80 |
| Channels (#) | 2 |
| Common Mode Input Voltage Range (V) | VSS - VDD |
| IBIAS (nA) | 0.001 |
| IS per Amp (mA) | 0.75 |
| Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±)) | 6 |
| Lead Compliant | Yes |
| Length (mm) | 4 |
| MOQ | 2500 |
| Output Voltage Swing Range (V) | VSS+0.2 - VDD-0.2 |
| PSRR (db) | 80 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 4 x 3 x 1.2 |
| Pkg. Type | TSSOP |
| Process | CMOS |
| Qualification Level | Standard |
| Rail-to-Rail Input | Yes |
| Rail-to-Rail Output | Yes |
| Single Supply Voltage Range (V) | 2.5 - 5.5 |
| Slew Rate (V/µs) | 8 |
| Tape & Reel | No |
| Thickness (mm) | 1.2 |
| VS (Max) (V) | 6.5 |
| Width (mm) | 3 |
| field__slew_rate_typical_ | 8 |
READ2302G は、高駆動能力、高スルーレート、フルレンジ入出力を実現したデュアルオペアンプです。本ICは電源電圧 2.5V から動作し、周囲温度:-40℃~+105℃の広い範囲でご使用いただくことが可能です。パッケージは小型の8ピンTSSOP に対応しています。