| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | TSSOP |
| Pkg. Code: | pkg_8307 |
| Lead Count (#): | 8 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 4.4 x 3.15 x 1.2 |
| Pitch (mm): | 0.65 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.33.0001 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Carrier Type | Embossed Tape |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Country of Assembly | MALAYSIA |
| Country of Wafer Fabrication | JAPAN |
| Lead Compliant | No |
| Lead Count (#) | 8 |
| Length (mm) | 4.4 |
| Longevity | 2027 12月 |
| MOQ | 2500 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pkg. Dimensions (mm) | 4.4 x 3.15 x 1.2 |
| Pkg. Type | TSSOP |
| Tape & Reel | Yes |
| Temp. Range (°C) | -40 to +125 |
| Thickness (mm) | 1.2 |
| Width (mm) | 3.15 |
REAC1251J は、低入力オフセット電圧・低温度ドリフトを特長とし、Ta=-40°C~+125°C において、VIO ≤± 1mV を実現したUPC1251 より大幅に改善したバイポーラ単電源デュアル・オペアンプです。
低電圧動作、V - (GND) レベルからの同相入力電圧範囲、C 級プッシュプルと 50 μA (TYP.) 定電流の出力段による V - (GND) レベルからの出力、低消費電流を特徴としています。
また、正負両電源での動作も可能で、各種増幅回路に幅広く応用できます。