メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
車載グレード、低入力オフセット電圧(VIO最大1mV)、単一電源、バイポーラデュアルオペアンプ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:MSOP
Pkg. Code:
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):2.95 x 2.8 x 0.85
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.33.0001
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Carrier TypeEmbossed Tape
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Country of AssemblyJAPAN
Country of Wafer FabricationJAPAN
AVOL (dB)100
Automotive Qual.Yes
Bandwidth (MHz)0.5
CMRR (dB)85
Channels (#)2
Common Mode Input Voltage Range (V)3 - 30
Dual Supplies (±V)15 - 15
Dual Supply Range (V)V+-15V(Max.)
Family NameGeneral-purpose Op Amps
FunctionAutomotive Grade High Voltage Bipolar Dual Operational Amplifier Low Input Offset Voltage VIO max1mV
Gain Min25000
IBIAS (nA)14
IOUT (A)0.02
IS (mA)0.7
IS per Amp (mA)0.35
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))1
Lead CompliantNo
Lead Count (#)8
Length (mm)2.95
Longevity2027 12月
MOQ5000
Min Operating Temperature (°C)-40
Offset Voltage (Max) (mV)1
Operating Temperature Topr (Max) (°C)125 - 125
Output Voltage Swing Range (V)0 - V+-1.6
PSRR (db)100
Pb (Lead) FreeYes
Pitch (mm)0.65
Pkg. Dimensions (mm)2.95 x 2.8 x 0.85
Pkg. TypeMSOP
ProcessBipolar
Qty. per Reel (#)5000
Qualification LevelAutomotive(AEC-Q100 Compliant)
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Simulation Model AvailableSPICE
Single Supply Voltage Range (V)3 - 30
Slew Rate (V/µs)0.3
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)1.4
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)-40 to +125
Thermal ShutdownNo
Thickness (mm)0.85
VS (Max) (V)30
VS (Min) (V)3
Vcc (V)3 - 30
Width (mm)2.8

説明

REAC1251J は、低入力オフセット電圧・低温度ドリフトを特長とし、Ta=-40°C~+125°C において、VIO ≤± 1mV を実現したUPC1251 より大幅に改善したバイポーラ単電源デュアル・オペアンプです。
低電圧動作、V - (GND) レベルからの同相入力電圧範囲、C 級プッシュプルと 50 μA (TYP.) 定電流の出力段による V - (GND) レベルからの出力、低消費電流を特徴としています。
また、正負両電源での動作も可能で、各種増幅回路に幅広く応用できます。