メインコンテンツに移動
低入力オフセット電圧 VIO≤1mV(@-40°C~+125°C) 単電源デュアル オペアンプ

パッケージ情報

Pkg. Code pkg_20150
Pitch (mm) 0.65
Lead Count (#) 8
Pkg. Type MSOP
Pkg. Dimensions (mm) 2.75 x 2.8 x 1

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
ECCN (US) EAR99
HTS (US) 8542.33.0001
Pb (Lead) Free Yes

製品スペック

Carrier Type Embossed Tape
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
Automotive Qual. Yes
Bandwidth (MHz) 0.5
CMRR (dB) 85
Channels (#) 2
Common Mode Input Voltage Range (V) 3 - 30
Common Mode Input Voltage Range Vicm (Hi Side) ( Ref Only) V+ -1.5
Common Mode Input Voltage Range Vicm (Low Side) (Ref Only) 0
Dual Supplies (±V) 15 - 15
Dual Supply Range (±V) V+-15V(Max.)
Enable -
Family Name General-purpose Op Amps
Function Automotive Grade High Voltage Bipolar Dual Operational Amplifier Low Input Offset Voltage VIO max1mV
GBA (Ref. Only) (MHz) 0.5
Gain Min 25000
IBIAS (nA) 14
IN/OUT Full Range No
IOUT (A) 0.02
IS (mA) 0.7
IS per Amp (mA) 0.35
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±)) 1
Lead Compliant No
Lead Count (#) 8
Length (mm) 2.75
MOQ 5000
Min Operating Temperature (°C) -40
Offset Voltage (Max) (mV) 1
Output Voltage Swing Range (V) 0 - V+-1.6
Pb (Lead) Free Yes
Pb Free Category Yes
Pitch (mm) 0.65
Pkg. Dimensions (mm) 2.75 x 2.8 x 1
Pkg. Type MSOP
Process Bipolar
Qty. per Reel (#) 5000
Qualification Level Automotive(AEC-Q100 Compliant)
Rail-to-Rail Input No
Rail-to-Rail Output No
Simulation Model Available SPICE
Single Supply Voltage Range (V) 3 - 30
Slew Rate (V/µs) 0.3
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA) 1.4
Supply Voltage Vcc Range 3 - 30
Tape & Reel Yes
Temp. Range -40 to +125°C
Thermal Shutdown No
Thickness (mm) 1
Topology [Rail 1] -
VS (Max) (V) 30
VS (Min) (V) 3
Width (mm) 2.8

説明

REAC1251J は、低入力オフセット電圧・低温度ドリフトを特長とし、Ta=-40°C~+125°C において、VIO ≤± 1mV を実現したUPC1251 より大幅に改善したバイポーラ単電源デュアル・オペアンプです。
低電圧動作、V - (GND) レベルからの同相入力電圧範囲、C 級プッシュプルと 50 μA (TYP.) 定電流の出力段による V - (GND) レベルからの出力、低消費電流を特徴としています。
また、正負両電源での動作も可能で、各種増幅回路に幅広く応用できます。