メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、SalesClocks@sitime.comまでメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • JESD204B/Cおよび高精度時間プロトコル(PTP)対応ソフトウェア無線向け、小型オールインワンRFクロック・シンセサイザ/ジッターアッテネータ
  • 業界最高の近接位相ノイズ性能を備えたシンセサイザ
  • 4個のデジタル位相同期ループ(DPLL)と3個のフラクショナル出力分周器(FOD)により、最大4つの独立したクロックドメインをサポート
  • RC38312A FemtoClock™ 3 ワイヤレス無線シンクロナイザ/マルチ周波数クロックシンセサイザとドロップイン互換
  • 時間デジタル変換器(TDC)、時刻カウンタ(TOD)、PTPクロックなどの高度な時刻同期機能
  • クロック出力:独立した整数分周器を備えた12個のクロック出力
  • 出力周波数範囲
    • CML:DCから2.5GHz
    • LVDSまたはHCSL:DCから1GHz
    • LVCMOS:DCから250MHz
  • 入力クロック仕様
    • クロック入力:6つの差動クロック入力とOCXO/TCXO用シングルエンドクロック1入力、合計最大11クロック入力に対応
    • 入力周波数範囲:CLKIN入力周波数1kHz~1GHz
  • デジタルDPLL
    • ITU-T G.8262およびG.8262.1規格に準拠
    • 入力-出力間位相変動≤100ps
  • デジタル制御発振器(DCO):周波数分解能< 10 ^ -13
  • FemtoClock 3ワイヤレスとドロップイン互換
  • 電源:1.8V単一電源動作をサポート
  • 温度:105°Cの基板温度をサポート
  • パッケージ:100ピンBGA(9mm × 9mm)

説明

RC38412は、超低位相ノイズ無線シンクロナイザ、マルチ周波数クロックシンセサイザ、およびデジタル制御発振器(DCO)です。 5G/6G無線ユニット(RU)、分散ユニット(DU)、ネットワークスイッチおよびルータ向けに卓越した性能を提供します。 帯域内位相ノイズが極めて低く、スプリアスレベルを大幅に低減したクロックを出力できるため、5G/6G RFトランシーバの信頼性と効率を向上させます。 本デバイスは、リファレンス・クロック・ジッターに対して最大の許容マージンを提供し、最大5つの同期ドメインと4つの周波数ドメインをサポートします。これにより、PCB全体の設計を簡素化するとともに、CPRIまたはeCPRIによる同期とRFクロック生成の両方に対応する単一のタイミング・ソリューションを実現します。 また、低消費電力と小型化を実現しながら超低ジッターを達成し、5G/6Gおよび5G-A BTS無線ユニット設計に不可欠な超低位相コヒーレンスを維持します。 RC38412は、外部リファレンスクロック、またはフリーランニングの水晶/発振器にロックできる柔軟性を備えています。また、無瞬断リファレンス切り替え(ヒットレススイッチング)機能により、冗長タイミングソース間を切り替える場合でもサービスの中断を防止します。これにより、通信アプリケーション全般で堅牢かつ高精度なタイミングを実現するための理想的な選択肢となります。

パラメータ

属性値
Wireless1
Inputs (#)9
Input TypeCML, Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL
Product CategoryFemtoClock 4W
Output TypeCML, HCSL, LVCMOS, LVDS
Output Voltage (V)1.8
Input Freq (MHz)5.0E-7 - 1000
Phase Jitter Typ RMS (ps)0.02
Output Freq Range (MHz)5.0E-7 - 2500
Core Voltage (V)1.8, 3.3
Output Banks (#)12

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
PBGA9.0 x 9.0 x 1.091000.8

アプリケーション

  • 5G/6G無線ユニット(RU)、分散ユニット(DU)
  • ソフトウェア無線(SDR)または小型無線モデム
  • PTPベースのクロック向け高性能DCO
  • スイッチ、ルータ、およびデータセンターのトップオブラック(ToR)スイッチ向け112Gbps/224Gbps高速SerDes用リファレンスクロック
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。