メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、SalesClocks@sitime.comまでメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

FemtoClock 4ワイヤレス4チャネル超低位相ノイズシンクロナイザおよび12出力ジッターアッテネータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:PBGA
Pkg. Code:BT0100AA
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):9.0 x 9.0 x 1.09
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)100
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Qty. per Reel (#)3000
Qty. per Carrier (#)0
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye1 SnAgCu
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Additive Jitter25
Core Voltage (V)1.8V, 3.3V
DPLL Channels (#)4
Family NameFemtoClock
Input Freq (MHz)5.0E-7 - 1000
Input TypeCML, Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL
Inputs (#)9
Length (mm)9
MOQ3000
Noise Floor (dBc/Hz)-163
Output Banks (#)12
Output Freq Range (MHz)5.0E-7 - 2500
Output TypeHCSL, LVCMOS, LVDS, CML
Output Voltage (V)1.8
Outputs (#)12
Package Area (mm²)81
Phase Jitter Max RMS (ps)0.04
Phase Jitter Typ RMS (ps)0.02
Pitch (mm)0.8
Pkg. Dimensions (mm)9.0 x 9.0 x 1.09
Pkg. TypePBGA
Product CategoryFemtoClock 4W
Reel Size (in)13
Tape & ReelYes
Thickness (mm)1.09
Width (mm)9
Wireless1

説明

RC38412は、超低位相ノイズ無線シンクロナイザ、マルチ周波数クロックシンセサイザ、およびデジタル制御発振器(DCO)です。 5G/6G無線ユニット(RU)、分散ユニット(DU)、ネットワークスイッチおよびルータ向けに卓越した性能を提供します。 帯域内位相ノイズが極めて低く、スプリアスレベルを大幅に低減したクロックを出力できるため、5G/6G RFトランシーバの信頼性と効率を向上させます。 本デバイスは、リファレンス・クロック・ジッターに対して最大の許容マージンを提供し、最大5つの同期ドメインと4つの周波数ドメインをサポートします。これにより、PCB全体の設計を簡素化するとともに、CPRIまたはeCPRIによる同期とRFクロック生成の両方に対応する単一のタイミング・ソリューションを実現します。 また、低消費電力と小型化を実現しながら超低ジッターを達成し、5G/6Gおよび5G-A BTS無線ユニット設計に不可欠な超低位相コヒーレンスを維持します。 RC38412は、外部リファレンスクロック、またはフリーランニングの水晶/発振器にロックできる柔軟性を備えています。また、無瞬断リファレンス切り替え(ヒットレススイッチング)機能により、冗長タイミングソース間を切り替える場合でもサービスの中断を防止します。これにより、通信アプリケーション全般で堅牢かつ高精度なタイミングを実現するための理想的な選択肢となります。